??
Choix du modèle CAO
K1659.4103X35
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1659 - Manette indexable en zinc filetée, insert en acier zingué passivé bleu
Nomenclature
K1659.4103X35
BESTKIPP
Référence
K1659.4103X35
MATERIAL
Matière
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface
seidenmatt
FARBE
Corps de base
argent métallisé
GR
Taille
4
X
Filetage
M 10
D
Diamètre
19.0 mm
D1
Diamètre
27.0 mm
D2
Diamètre
27.5 mm
H
Hauteur
43.0 mm
H1
Hauteur
10.0 mm
H2
Hauteur
27.0 mm
H3
Hauteur
63.0 mm
H4
Hauteur
67.5 mm
A
Longueur
95 mm
A1
Longueur
109.0 mm
B
Largeur
13.0 mm
L
Longueur
35 mm
ZZ
Nombre de dents
24
GEW
Poids environ
0.2403 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245526499
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions